Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120766
Codice del modello: BPZ-LOCK/Z

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo mezzo cilindro con 2 chiavi

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120766
EAN
4015081185962
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-LOCK/Z

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Modello
Cilindro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.