Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Alloggiamento contatore attrezzato con piastra del misuratore per MSW AxL=425x400 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120768
|
| EAN |
4015081185986
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
429 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-MSW-400/425-1-A
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Montaggio a incasso Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Indicato per altezze di |
425 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Idoneo per altezza della custodia |
425 mm
|