Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120772
Codice del modello: BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore attrezzato con piastra del misuratore per MSW AxL=425x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120772
EAN
4015081186020
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
429 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per altezze di
425 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.