Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore attrezzato con piastra del misuratore per MSW AxL=425x1200 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120776
|
| EAN |
4015081186068
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
429 mm
|
| Larghezza prodotto |
1120 mm
|
| Peso prodotto |
5.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per altezze di |
425 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Idoneo per altezza della custodia |
425 mm
|