Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120778
Codice del modello: BPZ-DRS-MT-MSW-1000/425-2-A

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit guida DIN ZVT AxL=425x1000mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120778
EAN
4015081186082
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
425 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/425-2-A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Altri
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Idoneo per altezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.