Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120780
Codice del modello: BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-2-A

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit guida DIN ZVT AxL=425x1200 mm, 2-A

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120780
EAN
4015081186105
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
425 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-2-A

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Idoneo per altezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.