Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit guida DIN ZVT AxL=400x1200 mm, 3-A
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120781
|
| EAN |
4015081186112
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
635 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/400-3-A
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|