Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. piastra frontale per AxL=175x600mm, con sezione dispositivo di 45 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120786
|
| EAN |
4015081186167
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP/MSW-600/175-45
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Quadro di distribuzione a pavimento Montaggio a vista |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
24
|
| Numero di file |
1
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
175 mm
|