Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120789
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. piastra frontale per AxL=125x1000mm, con sezione dispositivo di 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120789
EAN
4015081186198
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
46
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
125 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.