Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. piastra frontale per AxL=175x1000mm, con sezione dispositivo di 45 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120790
|
| EAN |
4015081186204
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.59 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP/MSW-1000/175-45
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
46
|
| Numero di file |
1
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
175 mm
|