Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120791
Codice del modello: BPZ-FP/MSW-1200/125-45

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. piastra frontale per AxL=125x1200mm, con sezione dispositivo di 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120791
EAN
4015081186211
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
1.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP/MSW-1200/125-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
57
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura a polvere
Idoneo per altezza della custodia
125 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.