Eaton Moeller® series sezionatore SOL20, DC corrente, 20 A, 2 stringhe M12
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
|
| Sigla catalogo |
120919
|
| EAN |
4015081187492
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
224 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.836 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
|
| Codice modello |
SOL20/2MV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21A |
20 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
1000 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Resistenza |
8 mΩ (interno)
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Progettazione |
Chiuso
|
| Caratteristiche |
Caratteristiche di sezionamento
|
| Dotato di: |
sganciatore di tensione opzionale
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Tipo connessione |
Pressacavo M16, Uscite
Connettore a vite M12, ingressi |
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
|
| Grado di protezione |
2
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento |
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
0,32 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,24 kA
|