I sezionatori di potenza per quadro P-SOL e in custodia SOL della serie MoellerTMdi Eaton sono in grado di interrompere in sicurezza le correnti continue tra generatore PV e inverter nei sistemi fotovoltaici. Questi speciali dispositivi sono molto verstatili, idonei per correnti di esercizio di 20 A, 30 A e 63 A a 1000 V DC. Possono essere installati all’interno di un’ampia varietà di sistemi di distribuzione, senza nessuna necessità di rispettare specifiche polarità. Possono inoltre essere utilizzati come organi si sezionamento in manutenzione, ad esempio per scollegare un inverter difettoso dalla rete di alimentazione. Essendo bipolari, sono adatti anche per sistemi non messi a terra. Essendo precablati, pronti all’uso e con custodia (involucro) con grado di protezione IP65, sono ideali anche per l’utilizzo all’aria aperta.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.