Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120922
SOL30/2MC4

Eaton Moeller® series sezionatore SOL30, DC corrente, 30 A, 2 stringhe MC4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Sigla catalogo
120922
EAN
4015081187522
Lunghezza/profondità del prodotto
234 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.912 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Note catalogo
Connettore MC4 (Stäubli)
Codice modello
SOL30/2MC4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21A
30 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
30 A
Resistenza
7 mΩ (interno)

Features & functions

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Leva
Progettazione
Chiuso
Caratteristiche
Caratteristiche di sezionamento
Dotato di:
sganciatore di tensione opzionale
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Tipo connessione
MC4, Ingressi
MC4, Uscite
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria prodotto
Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Grado di protezione
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio a pavimento

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
0,32 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto