Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Etichetta adesiva per punto di collegamento di messa a terra multipla protettiva
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
121070
|
| EAN |
4015081189007
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
297 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-LABEL-PEN
|
| Caratteristiche |
Autoadesivo
Senza alogeni |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di campo per testo |
con dicitura
|
| Colore |
Multicolore
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Da incasso Quadro di distribuzione a pavimento |
| Diametro esterno |
21 mm
|