Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121726
Codice del modello: PKE-XTU-32

Eaton Moeller® series sganciatore termico PKE, 8 - 32 A, sicurezza motore, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Dispositivo di base PKE32

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series sganciatore termico PKE
Sigla catalogo
121726
EAN
4015081195367
Lunghezza/profondità del prodotto
41.6 mm
Altezza prodotto
64.2 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-10
UL 508
EN 60947-4-1
VDE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
Note catalogo
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
Codice modello
PKE-XTU-32

Features & Functions

Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Protezione motore
Sganciatore termico
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Tempi di flusso corrente - min
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
Dispositivo: IP20
Morsetti: IP00
Massima frequenza di manovra
60 operazioni/h
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Compensazione della temperatura
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
Utilizzato con
Dispositivo di base PKE32
Tipo di tensione
ad alimentazione autonoma

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Electrical rating

Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
690 V

Short-circuit rating

Sgancio in cortocircuito
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici
Sganciatore termico fisso 15,5 x IR
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici

Switching capacity

Potere di manovra ad AC-3 (fino a 690 V)
32 A

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.9 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto