Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Morsetti a vite MSC-DE-1,2-M7 (230 V 50 HZ)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
|
| Sigla catalogo |
121735
|
| EAN |
4015081195459
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
102 mm
|
| Altezza prodotto |
198 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.724 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ)
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
Regolabile
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
1
|
| Tempi di flusso corrente - min |
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. 500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali 1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.3 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1.2 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Avviatore con unità di sgancio elettronica
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1,1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
10 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
186 A
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.2 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.4 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|