Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121753
Codice del modello: MSC-DEA-1,2-M7(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DEA Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, 100 kA, Ir: 0,3 - 1,2 A, Collegamento a SmartWire-DT: sì, 24 V DC, DC, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Partenza motore MSC-DEA DOL della serie Moeller® di Eaton
Sigla catalogo
121753
EAN
4015081195633
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
198 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Codice modello
MSC-DEA-1,2-M7(24VDC)

Features & Functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

General information

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo PKE SmartWire-DT PKE-SWD-32
Tipo di coordinamento
1
Tempi di flusso corrente - min
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.3 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1.2 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protocollo
Altri sistemi bus
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
DC

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.37 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
100 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
186 A

Magnet system

Potenza assorbita (tenuta), DC
2.6 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.2 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.6 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto