IZMX-CAS403-4000-SEC. Cassetta 4000 A, IZMX403 con connessione cavi di comando
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
|
| Sigla catalogo |
122888
|
| EAN |
4015081204939
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
29 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Codice modello |
IZMX-CAS403-4000-SEC
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4000 A
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Corrente nominale |
4000 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX40…3-…W
a 3 poli IZMX40…3-…W |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com