Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

122896
Codice del modello: IZMX-CAS404-2500

IZMX-CAS404-2500. Cassetta 2500 A, IZMX404 senza connessione del cavo di comando

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
122896
EAN
4015081205011
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
35 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
IZMX-CAS404-2500

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
2500 A
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Ordinare la quantità richiesta separatamente.
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Senza morsettiere per i terminali del circuito di comando.
Utilizzato con
INX40…4-…W
IZMX40…4-…W
Quattro poli

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
collegamento su guida
Capacità massima di apertura nominale in cortocircuito
65 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com