Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 1600 A, IZMX163 con connessione cavi di comando
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
|
| Sigla catalogo |
123986
|
| EAN |
4015081215911
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
17.575 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
Certificato EN
Classificazione IEC |
| Codice modello |
IZMX-CAS163-1600-SEC
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Connessione |
Cavo di controllo
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX40…W Series, INX40…W Series
INX16…3-…W IZMX16…3-…W a 3 poli |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com