Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

124013
IZMX-DTV

IZMX-DTV. Unità di comando tipo V, DT520LSI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
124013
EAN
4015081216185
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
IZMX-DTV

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Opzioni/accessori per sganciatori termici

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Viene fornito con tutti i dispositivi di base IZMX…-V…
  • Tipo V
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici
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
Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com