Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

124188
IZMX-CT16-N

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trasformatore di corrente N, esterno, IZMX16

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX trasformatore di corrente
Sigla catalogo
124188
EAN
4015081217939
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.273 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Certificato EN
Classificazione IEC
Codice modello
IZMX-CT16-N

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Tipo
Dispositivi Esterni

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com