Espansione uscita 1 RO (NA/NC) 1 RO (NC) 1 ingresso termistore Eaton SPX per convertitore di frequenza SPX
| Nome prodotto |
Espansione di uscita Eaton SPX
|
| Sigla catalogo |
125050
|
| EAN |
4015081226610
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C UL File No.: E134360 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UL IEC/EN61800-3 CE |
| Note catalogo |
Il modulo di espansione è collegato al convertitore di frequenza.
|
| Codice modello |
OPTA3
|
| Ingresso |
1 ingresso termistore
|
| Uscita |
1 uscita relè (NC)
1 uscita relè (NA/NC) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|