Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza SPX9000

Il convertitore di frequenza SPX9000 è la scelta ideale per le applicazioni esigenti che hanno bisogno di affidabilità, reattività, precisione e prestazioni. Le possibili aree di applicazione comprendono una gamma che si estende dalle attrezzature per il sollevamento e i nastri trasportatori fino ai compressori e alle macchine per la perforazione di gallerie. I dispositivi non solo sono facili da usare - sono anche in grado di adattarsi ad ulteriori requisiti di processo, in particolare quando si tratta di controllare applicazioni complesse o personalizzate, comandate con motori a magneti permanenti o a induzione. Il design robusto garantisce una protezione efficace dai disturbi dell’alimentazione. Inoltre, il sofisticato sistema di controllo del motore e le efficaci funzioni di protezione assicurano un funzionamento affidabile sia del motore che del convertitore di frequenza.

Ampie possibilità d’impiego
Controllo preciso della velocità dei motori PM
Sistema di controllo
Controlli vettoriali ad anello aperto e ad anello chiuso
Campo di potenza
Da 0,75 kW/400 V a 2 MW/690 V

Caratteristiche principali

  • Espansione I/O tramite moduli plug-in (5 slot, 3 assegnabili liberamente)
  • Interfacce fieldbus opzionali (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • Regolatore PID e campo di rifasamento (PFC)
  • Sia direttamente che in circuiti paralleli
  • Display per il monitoraggio multiplo in grado di visualizzare fino a 3 diversi valori contemporaneamente
  • Controllo V/Hz con compensazione di scorrimento
  • Chopper di frenatura interno disponibile fino alla grandezza costruttiva 9
  • Versioni da 230 V disponibili su richiesta

Impiego versatile in applicazioni esigenti

I convertitori di frequenza SPX9000 sono adatti ad un’ampia gamma di applicazioni comprese le apparecchiature per il sollevamento e i nastri trasportatori (gru, argani e ascensori), compressori e pompe per l’olio, frantoi, trituratori e mescolatori, estrusori e avvolgitori, svolgitori e macchine per la perforazione di gallerie. Questo comprende applicazioni legate al controllo della posizione, la sincronizzazione dei sistemi multimotore e il comando e la sincronizzazione dei sistemi di avvolgimento. Grazie alle prestazioni superiori del processore, SPX9000 è in grado di utilizzare encorder assoluti o incrementali per effettuare un controllo preciso del motore.

Protezione perfetta per un funzionamento affidabile

Le custodie compatte sono disponibili con gradi di protezione IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) e IP00, sono inoltre dotate di un filtro RFI integrato per una sicurezza aggiuntiva. I due modelli di sovraccarico (150 % e 110 %) proteggono l’applicazione dagli arresti in situazioni di emergenza, mentre le induttanze integrate e i filtri EMC forniscono una protezione efficace dai disturbi dell’alimentazione. Fino alla grandezza FR6, un chopper frenatura è già integrato nella custodia. Software per la configurazione 9000XDrive

Software per la configurazione 9000XDrive

Con il software 9000XDrive, effettuare la configurazione è semplice. Gli utenti possono caricare e scaricare parametri per i convertitori, oltre a modificarli, metterli in ordine e caricarli su un numero infinito di dispositivi. È inoltre possibile stampare i parametri per confrontarli con i valori correnti al fine di determinare la configurazione del drive. Le funzioni definite dall’utente permettono agli operatori di impostare i valori di riferimento, di avviare e arrestare il convertitore e di monitorare i segnali e i valori in tempo reale. Questi valori possono essere visualizzati graficamente, funzione che semplifica notevolmente il processo di configurazione.

Eaton ti supporterà in tutte le questioni relative all’efficienza energetica.

La direttiva ErP da un lato, i progressi nell'automazione dall’altro, incrementano sempre più la richiesta di dispositivi a velocità variabile, anche nelle applicazioni meno complesse. Cosa implica la conformità alla direttiva ErP e in che modo puoi rendere le tue applicazioni più efficienti dal punto di vista energetico? Potrai trovare le risposte a queste e a molte altre domande nei nostri whitepaper e brochure. Inoltre, potrai ascoltare in podcast i consigli degli esperti in efficienza energetica di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close