Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza avanzati PowerXL DA1

Il DA1 è il convertitore di frequenza ideale per le applicazioni in condizioni critiche dipendenti dalla velocità e dalla coppia. I prodotti della famiglia PowerXL™ di Eaton forniscono prestazioni di altissimo livello nel campo del comando motore e della modularità. La capacità di prestazioni migliorate (fino a 250 kW) e la possibilità di un grado di protezione più alto (IP66) permettono al DA1 di essere utlizzato all’interno di una vasta gamma di applicazioni. Grazie al filtro EMC integrato, il transistor di frenatura e i protocolli Modbus RTU e CANopen integrati, il DA1 è immediatamente pronto all’uso per una vasta gamma di applicazioni. È possibile l’impostazione di regolazioni personalizzate grazie all’editor function block integrato, che consente la massima flessibilità.
Alta resistenza ai sovraccarichi
200% di coppia a velocità zero
Controllo di motori ad alta efficienza
Utilizzo su motori fino alla classe IE4
Nessun contattore di rete
Nessun contattore di rete

Caratteristiche principali

  • Alta resistenza ai sovraccarichi: 150% per 60 secondi, 200% per quattro secondi.
  • Funzionalità PLC attraverso il software di configurazione drivesConnect
  • Connessione a tutti i tipi di protocolli di comunicazione (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Varie espansioni I/O
  • Standard internazionali (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)
  • Safe Torque Off (STO, SIL 2/PL d)

Flessibilità di utilizzo su applicazioni in condizioni critiche.

La versione standard del convertitore di frequenza DA1 può essere utilizzata virtualmente per qualsiasi applicazione. I dispositivi spiccano per la loro coppia di avviamento elevata in modalità controllo vettoriale e per i loro stati operativi sicuri grazie alla funzionalità STO. I dispositivi possono esere utilizzati sulle gru, su installazioni regolarmente esposte a polvere o altri agenti contaminanti e su applicazioni navali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close