I convertitori di frequenza DG1 fanno parte della provata gamma Eaton PowerXL e sono progettati specificamente per l’impiego in applicazioni esigenti e all’avanguardia. DG1 è un convertitore di frequenza universale particolarmente adatto a pompe, ventole e nastri trasportatori. Grazie all’algoritmo per il risparmio energetico, all’elevata resistenza ai corto circuiti e al design robusto, i dispositivi DG1 offrono una migliore efficienza, sicurezza e affidabilità e sono dotati della maggior parte delle approvazioni. Oltre alla facilità di utilizzo e al design salvaspazio, il convertitore di frequenza DG1 è caratterizzato anche da una gamma completa di interfacce integrate e protocolli di comunicazione. Gli ingressi/uscite esistenti possono essere espansi tramite due slot aggiuntivi. Usando un modulo WLAN disponibile su richiesta, i dispositivi possono essere anche facilmente integrati in reti wireless industriali. Con tensioni di rete da 230 V, 400 V fino a 500 V e da 525 V a 600 V, i convertitori di frequenza DG1 coprono una gamma di prestazioni compresa tra 0,75 kW e 600 kW.
I convertitori di frequenza sono progettati per le esigenti applicazioni industriali e commerciali di oggi.
Combine the PowerXL DG1 general purpose variable frequency drives with the following products:
Convertitori di frequenza PowerXL DM1
Convertitori di frequenza avanzati PowerXL DA1
Interruttori scatolati digitali NZM
Cablaggio intelligente SmartWire-DT
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.