Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza PowerXL DM1

Il convertitore di frequenza PowerXLTM DM1 unisce la massima funzionalità e un ingombro ridotto. I dispositivi sono utilizzabili in spazi ridotti, laddove occorre comunque la funzionalità di un convertitore di frequenza standard. Questo comprende le applicazioni di pompaggio e nel settore HVAC, nonché il controllo di motori convenzionali come quelli asincroni o PM. Sono disponibili versioni monofase (115/230 V) e trifase (400/600 V), coprendo una gamma di potenza fino a 22 kW. La versione DM1 Pro è fornita con safe torque off ed esaustivi protocolli di comunicazione di base.  

 
Compatto
Funzione STO con SIL2, PLd, Cat.3 per applicazioni con arresto in sicurezza
Utilizzo su motori fino alla classe IE4
Controllo motore fino al livello massimo di efficienza
Installazione veloce
Bluetooth e Webserver integrato

Caratteristiche principali

  • STO - SIL2, PLd, Cat.3 (DM1 Pro)
  • Webserver integrato (DM1 Pro)
  • Bluetooth integrato
  • Protezione dai cortocircuiti senza dispositivi aggiuntivi a monte
  • Modbus RTU integrato
  • Modbus TCP, Bacnet MS/TP e IP, Ethernet IP integrato (DM1 Pro)
  • Temperature di lavoro fino a 50° C senza declassamento
  • Alta resistenza ai sovraccarichi: 150% per 60 secondi, 175% per due secondi, dual rating
  • Controllo V/f, controllo vettoriale ad anello aperto, controllo PM 
 

Installazione con ingombro ridotto all’interno dei sistemi esistenti

Grazie al design compatto, DM1 entra anche in quadri di dimensioni ridotte fino a soli 200 mm di profondità. Inoltre, l’ingombro ridotto permette di risparmiare sui costi di installazione nel quadro.

Sfrutta la grande varietà di funzioni disponibili.

DM1 (versione base) è adatto per applicazioni semplici in cui non sono necessari comandi aggiuntivi. Un’ occhiata alle caratteristiche del DM1: nessuna tastiera, nessun STO, Modbus-RTU integrato, comando V/f, Bluetooth, nessuna scheda opzionale. Il DM1 Pro è dotato di tastiera, display a 7 segmenti e potenziometro setpoint oltre ad offrire funzioni più complete. Un’ occhiata alle caratteristiche del DM1 Pro: Tastiera con display a 7 segmenti e potenziometro setpoint, STO integrato, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP e BACnet IP integrati, comando V/f, controllo vettoriale, controllo motore PM, Bluetooth, Webserver integrato, slot per una scheda opzionale.

Supporto durante la messa in servizio - webserver integrato

Il DM1 Pro non ha bisogno di nessun software esterno, in quanto il webserver integrato fornisce accesso a tutte le impostazioni del dispositivo e ai dati di diagnostica. Il software Power Xpert inControl comprende un modulo per la messa in servizio offline dei dispositivi DM1 standard e DM1 Pro. Questo modulo offre le stesse funzionalità del webserver e può essere usato, in particolare, se il DM1 deve essere regolato senza essere collegato a nessun dispositivo. Inoltre, i convertitori di frequenza possono essere messi in servizio usando la tastiera remota DG1, che può essere collegata sia al DM1 standard che al DM1 Pro e visualizza tutti i parametri e le configurazioni in formato di testo.

Eaton ti supporterà in tutte le questioni relative all’efficienza energetica.

La direttiva ErP da un lato, i progressi nell'automazione dall’altro, incrementano sempre più la richiesta di dispositivi a velocità variabile, anche nelle applicazioni meno complesse. Cosa implica la conformità alla direttiva ErP e in che modo puoi rendere le tue applicazioni più efficienti dal punto di vista energetico? Potrai trovare le risposte a queste e a molte altre domande nei nostri whitepaper e brochure. Inoltre, potrai ascoltare in podcast i consigli degli esperti in efficienza energetica di Eaton.

Convertitori di frequenza PowerXL DM1

Massima funzionalità in un design compatto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close