Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza compatti PowerXL DC1

Il convertitore di frequenza compatto PowerXL™DC1 si distingue grazie alle dimensioni compatte ed una interfaccia di facile utilizzo. DC1 è stato sviluppato specificamente per l’utilizzo in applicazioni standard come ventilatori, pompe e nastri trasportatori. Attraverso l’attivazione di parametri e funzionalità aggiuntivi, il DC1 è adatto anche ad applicazioni più complesse che integrano motori IE4 (Super Premium Efficiency). Grazie alla messa in servizio semplice e veloce, i drive DC1 sono ideali per la produzione in serie. Grazie alla compatibilità a varie tensioni di rete e a un intervallo di prestazioni da 0.37 kW a 22 kW, DC1 è in grado di offrire la massima flessibiltà.
Alto grado di protezione
IP66 per applicazioni distribuite
Temperatura di funzionamento
Fino a 50°C senza nessun declassamento
Retrofit
Flessibile con moduli di espansione disponibili

Caratteristiche principali

  • Rapida messa in servizio grazie a 14 parametri di base
  • Comunicazione CANopen e Modbus RTU integrata.
  • Connessione SmartWire-DT e EtherNet/IP opzionale
  • Grado di protezione: IP20 e IP66
  • Controllore PI integrato
  • Certicazioni agli standard internazionali (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

Adattabile in modo flessibile a qualsiasi applicazione.

Tutti i modelli DC1 sono disponibili con flitro EMC o transistor di freantura. Il numero di uscite relé, ad esempio, può essere aumentato in modo semplice utlizzando un modulo di espansione ad innesto. Inoltre i dispositivi possono essere collegati ai protocolli Ethernet/IP-based e al sistema SmartWire-DT attraverso i moduli di comunicazione disponibili.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close