Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Avviatore a velocità variabile PowerXL DE1

Richiedi più semplicità

Grazie a 14 parametri di base, alla connettività SmartWire-DT e a un modulo di configurazione intuitivo, l’impostazione e la messa in servizio dell’avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 risulta semplice per qualsiasi quadrista e MOEM. DE1 è stato progettato per le applicazioni di base che richiedono comunque frequenze variabili e una protezione motore avanzata. Il design consente ai clienti di semplificare la fase di progettazione e ridurre i tempi di installazione e messa in servizio, introducendo al contempo una soluzione innovativa nei propri sistemi.

Pronto per l’utilizzo
Messa in servizio più rapida fino al 70%
Cablaggio basato su SmartWire-DT
Più rapido fino all’80%
Progettazione “trip free”
Massima disponibilità di funzionamento

Caratteristiche principali

  • Motore a velocità variabile
  • Messa in servizio immediata, nessuna necessità di configurazione
  • Progettazione “Trip-free” per avere la massima disponibilità di funzionamento macchina
  • Semplicità di gestione e di assemblaggio per la partenza motore
  • Comunicazione integrata - CANopen
  • Reti di comunicazione aggiuntive via Modbus, EtherNet/IP and SmartWire-DT

Semplice configurazione utilizzando un cacciavite.

Oltre all’immediata messa in servizio senza la necessità di ulteriori configurazioni, gli utenti hanno a disposizione uno strumento per la configurazione a innesto. Di conseguenza, i parametri più importanti, come quelli relativi alla protezione del motore e alla modalità di funzionamento dei terminali, possono essere adattati individualmente ad ogni applicazione, semplicemente utilizzando un cacciavite.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close