Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125053
Codice del modello: OPTA7

Encoder HTL (+15 V 24 V) capacità master/slave Eaton SPX per convertitore di frequenza

General specifications

Nome prodotto
Encoder Eaton SPX
Sigla catalogo
125053
EAN
4015081226641
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508C
IEC/EN61800-5
Codice modello
OPTA7

General information

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Design verification
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.