Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125056
Codice del modello: OPTAA

Dispositivo di espansione I/O 3 DI, 1 RO (NA/NC) e 1 DO Eaton SPX per convertitore di frequenza SVX e SPX

General specifications

Nome prodotto
Espansione ingressi/uscite Eaton SPX
Sigla catalogo
125056
EAN
4015081226672
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-3
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
UL
Note catalogo
Il modulo di espansione è collegato al convertitore di frequenza.
Codice modello
OPTAA

Control circuit

Ingresso
3 ingressi digitali
Uscita
1 uscita relè (NA/NC)
1 uscita digitale

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

General information

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.