Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125062
OPTB5

Espansione uscita 3 RO (NA) Eaton SPX per convertitore di frequenza SVX e SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Espansione di uscita Eaton SPX
Sigla catalogo
125062
EAN
4015081226733
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
CE
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
Note catalogo
Il modulo di espansione è collegato al convertitore di frequenza.
Codice modello
OPTB5

Circuito di controllo

Uscita
3 uscite relè (NA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.