Espansione del sensore di temperatura Eaton SPX 3Pt100 con alimentatore esterno da 24 V per convertitore di frequenza SVX e SPX
| Nome prodotto |
Espansione del sensore di temperatura Eaton SPX
|
| Sigla catalogo |
125063
|
| EAN |
4015081226740
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3 UL IEC/EN61800-5 UL 508C UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 CE Certified by UL for use in Canada UL File No.: E134360 |
| Codice modello |
OPTB8
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|