Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125069
OPTC4

Modulo bus di campo LonWorks Eaton SPX con morsetti a vite per convertitore di frequenza SVX e SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SPX - Modulo Fieldbus
Sigla catalogo
125069
EAN
4015081226801
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Note catalogo
Il modulo bus di campo è collegato al convertitore di frequenza.
Codice modello
OPTC4

Communication

Protocollo
LonWorks

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
General information

Tipo connessione
Morsetti a vite
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.