Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125396
Codice del modello: SPX200A1-5A4N1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 200 kW, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Display OLED, FR10

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
125396
EAN
4015081230020
Lunghezza/profondità del prodotto
602 mm
Altezza prodotto
2018 mm
Larghezza prodotto
595 mm
Peso prodotto
275 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-3
CUL
CSA Class No.: 3211-06
DNV
UL File No.: E134360
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL 508C
Codice modello
SPX200A1-5A4N1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP
LonWorks, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
BACnet/IP, opzionale
CANopen®, opzionale
DeviceNet, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No
Protocollo
TCP/IP
PROFIBUS
Altri sistemi bus
DeviceNet
Data-Highway
CAN
LON

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
6
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5000 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
208 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 1
IP21
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Display OLED
Inverter IGBT
Filtro soppressione radiodisturbo
Unità di controllo
Induttanza circuito intermedio
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Grandezza
FR10
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Tensione di rete - max
690 V
Tensione di rete - max
525 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
600 V AC, trifase
690 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
261 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
208 A
Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz, trifase
200 kW
Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
250 kW
Tensione nominale di esercizio
690 V AC, trifase
600 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
690 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
253 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
202 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
251 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
167 A
Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz, trifase
200 HP
Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
300 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.