Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125402
Codice del modello: SPX250A0-4A2N1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 160 kW, IP00, Display OLED, FR10

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
125402
EAN
4015081230082
Lunghezza/profondità del prodotto
506 mm
Altezza prodotto
1165 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
275 kg
Certificazione/i
RCM
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-5
CUL
DNV
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA Class No.: 3211-06
UL
Codice modello
SPX250A0-4A2N1

Climatic environmental conditions

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
40 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Communication

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP
BACnet/IP, opzionale
LonWorks, opzionale
DeviceNet, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
CANopen®, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No
Protocollo
PROFIBUS
LON
TCP/IP
Data-Highway
Altri sistemi bus
CAN
DeviceNet

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
6
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4000 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
300 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Collegamento PC
Unità di controllo
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Display OLED
Grandezza
FR10
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Main circuit

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
385 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
300 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
160 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
200 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
349 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
279 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
302 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
361 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
250 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
300 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.