Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125486
SPXH12A0-4A2N1

Convertitore di frequenza Eaton SPX , 400 V AC, trifase, 900 kW, IP00, Display OLED, FR14

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
125486
EAN
4015081230921
Lunghezza/profondità del prodotto
553 mm
Altezza prodotto
1032 mm
Larghezza prodotto
708 mm
Peso prodotto
872 kg
Certificazione/i
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL
DNV
UL 508C
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
RCM
Codice modello
SPXH12A0-4A2N1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
40 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
CANopen®, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
PROFIBUS-DP
LonWorks, opzionale
BACnet/IP, opzionale
DeviceNet, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No
Protocollo
CAN
DeviceNet
PROFIBUS
TCP/IP
Data-Highway
LON
Altri sistemi bus

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
6
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
22500 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1600 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Inverter IGBT
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC
Display OLED
Unità di controllo
Grandezza
FR14
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
1770 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
1600 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
900 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
1000 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
1200 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
1600 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto