Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125610
Codice del modello: SYS-1M

Cavo in fibra ottica (a doppino) Eaton SPX, 1 m (per convertitori SPX quando si utilizza OPT-D1 o OPT-D2)

General specifications

Nome prodotto
Cavo Eaton SPX
Sigla catalogo
125610
EAN
4015081232161
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Duplex in fibra di vetro
Codice modello
SYS-1M

General information

Connessione
Collegamento tra convertitori di frequenza
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Categoria prodotto
Accessori

Communication

Protocollo
Bus di sistema

Design verification
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.