Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125657
Codice del modello: SPX002A1-4A1B1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 1,5 kW, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR4

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
125657
EAN
4015081232673
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
327 mm
Larghezza prodotto
128 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
DNV
IEC/EN 61800-3
CUL
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
RCM
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
CSA Class No.: 3211-06
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL File No.: E134360
Codice modello
SPX002A1-4A1B1

General information

Grado di protezione
IP21
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Chopper frenatura
Display OLED
Induttanza circuito intermedio
Circuito intermedio a tensione continua
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Grandezza
FR4
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Main circuit

Tensione di rete - max
380 V
Tensione di rete - max
500 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Tensione di uscita (U2)
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
5.6 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
4.3 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
2.2 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
10 kHz, 1 - 16 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
5 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
3.6 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
3.4 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
4.8 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz
2 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
3 HP

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Communication

Interfaccia di comunicazione
BACnet/IP, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
PROFIBUS-DP
LonWorks, opzionale
CANopen®, opzionale
DeviceNet, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
38 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4.3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.