Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

125830
BP-VF-400/10

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione esterno 400/10

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
125830
EAN
4015081234400
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
20 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-VF-400/10

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Resistente ai raggi UV
Funzioni
Possibilità di applicazione
Apparecchiatura aggiuntiva
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP44
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1100 mm
Larghezza interna
420 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Porta
Singola
Materiale custodia
Alluminio
Profondità interna
250 mm
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
base interrabile
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di file
7
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
300 mm
Grado di protezione
IP44

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
55 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
111 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.