Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione esterno 800/10
| Nome prodotto |
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
125832
|
| EAN |
4015081234424
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
320 mm
|
| Altezza prodotto |
1060 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
30 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-VF-800/10
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Resistente ai raggi UV |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Apparecchiatura aggiuntiva Sigillabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Esterno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP44
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Altezza incorporata |
1100 mm
|
| Larghezza interna |
820 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
Porta Singola |
| Materiale custodia |
Alluminio
|
| Profondità interna |
320 mm
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
base interrabile |
| Numero di file |
7
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
35
|
| Profondità interna |
370 mm
|
| Grado di protezione |
IP44
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
88 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
176 W
|