Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125946
DILH2600-XSM

Eaton Moeller® series spegniarco a varistore DILH, per DILM1600, DILH2000-DILH2600

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILH circuito spegnarco a varistore
Sigla catalogo
125946
EAN
4015081235568
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.393 kg
Certificazione/i
UL
UL 508
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: C321104
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CE
CSA
Codice modello
DILH2600-XSM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Funzioni
varistore
Per attenuare l’effetto delle sovratensioni di apertura su ACrichi induttivi
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
1000 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
1000 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.