Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Contattori di potenza DILM/DILH (> 170 A)

I contattori DILM e DILH della Eaton Moeller series™ sono progettati specificamente per l’utlizzo per correnti elevate, da 185 a 2.600 A. Grazie al controllo elettronico della bobina, alle dimensioni compatte e alla elevata durata elettrica, il contattore rappresenta un componente ideale per qualsiasi macchina o sistema.
Adatto all’impiego in tutto il mondo:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Temperatura ambiente d’esercizio:
-40 °C ... +70 °C
Efficiente:
fino a 1,2 milioni di manovre elettriche

Caratteristiche principali

  • Categorie d’impiego AC 1 e AC 3
  • Adatti fino a 1.000 V
  • Bobine AC/DC ad ampio range di tensione di comando
  • Basso assorbimento alla ritenuta
  • Contatti ausiliari: due NA, due NC
  • Dimensioni compatte

Contattori DILM185A e DILM225A

I contattori DILM185A e DILM225A si contraddistinguono per le loro dimensioni compatte e il basso assorbimento in ritenuta delle loro bobine. Per questa gamma, le bobine sono dotate di circuito di protezione (spegniarco) integrato, mentre il contattore è dotato di serie di contatti ausiliari 2NA e 2NC.

Contattori da 250A a 2600A - versione standard

La potenza assorbita dalla bobina dei contattori in ritenuta è contenuta, il che contribuisce a ridurre l’aumento della temperatura all’interno del quadro elettrico. Inoltre, l’ottimizzazione della forma costruttiva dei contatti contribuisce al raggiungimento di una elevata durata elettrica. Il circuito di protezione (spegniarco) è integrato, così come lo sono i contatti ausiliari, 2 NA e 2 NC.

Contattori da 250A a 2600A - versione comfort

Grazie al basso assorbimento della bobina, i contattori in versione comfort facilitano l’utilizzo di trasformatori di comando di potenza ridotta. Con bobine in  AC/DC con ampio range di tensione di comando, i contattori possono anche essere comandati direttamente da PLC.

Contattori DILM580 ... DILM1400

La tecnologia del vuoto permette di minimizzare l’ingombro dei contattori e - prevenendo la formazione di arco - evita il rilascio di gas durante le commutazioni. Grazie a questo, è possibile rendere i quadri più compatti e ridurre le distanze tra i conduttori.

Contattori “doppi” DILM1600 e DILH2000...2600

I contattori “doppi” sono preassemblati su piastra di montaggio. Per ogni fase, la conduzione avviene attraverso due tubi a vuoto posti in parallelo. I contattori sono manovrati, in sicurezza, da due sistemi di comando distinti, ma  ad accoppiamento sincronizzato, controllato elettronicamente.

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utilizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close