Circuito spegniarco Eaton Moeller® DILM, utilizzo con: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000, DILH1200, DILH1400
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series circuito spegnarco a varistore DILM
|
| Sigla catalogo |
125947
|
| EAN |
4015081235575
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
0.393 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA CSA File No.: 165628 CSA Class No.: C321104 UL File No.: E29096 CE IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM1000-XSM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Per attenuare l’effetto delle sovratensioni di apertura su ACrichi induttivi
varistore |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
1000 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
1000 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|