Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125957
Codice del modello: NZM1-XHB-DAR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
125957
EAN
4015081235636
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.683 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
NFPA79
UL508A
UL listed
Codice modello
NZM1-XHB-DAR

Delivery program

Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Caratteristiche
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Carcassa
NZM1
Dotato di:
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Simbolo del fulmine nero e giallo
Albero di prolunga NZM1/2-XV4 per profondità di montaggio 400 mm
Lucchetto
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Sezionatore
Utilizzato con
PN1(-4)
N1(-4)
NZM1(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Modificabile anche in posizione I
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Con bloccoporta
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.