Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125958
NZM1-XHB-DA-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva, dimensione 1, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
125958
EAN
4015081235643
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.683 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL listed
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
NFPA79
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
UL508A
Codice modello
NZM1-XHB-DA-NA

Delivery program

Caratteristiche
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore nero
Bloccabile
Dotato di:
albero di prolunga
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Albero di prolunga NZM1/2-XV4 per profondità di montaggio 400 mm
Simbolo del fulmine nero e giallo
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
PN1(-4)
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Colore
Grigio
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Modificabile anche in posizione I
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto