Cartuccia fusibile, bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
125NHG02B
|
| EAN |
5027590430029
|
| UPC |
051712831345
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.426 kg
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 02
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Dimensione fusibile |
NH00
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|
| Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD00-D |