Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series microinterruttore bassa tensione NH, 250V, 6 A, Senza indicatore, accessori fusibile, Collegamento rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann microinterruttore bassa tensione NH
Sigla catalogo
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
20.35 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0 A
Tensione nominale
250 V

Esporta le caratteristiche del prodotto