Basi per fusibili e apparecchiature NH a bassa tensione Bussmann
Le basi per fusibili e le apparecchiature NH della serie Bussmann di Eaton sono progettate appositamente per l'uso con i fusibili NH in una vasta gamma di applicazioni. Le apparecchiature NH offrono dimensioni molto compatte, mentre tutte le parti eccitate sono protette dai contatti accidentali. Le basi e le apparecchiature NH possono essere combinate con una vasta gamma di accessori, come microinterruttori e calotte aggiuntive.
I sezionatori di potenza NH a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono adatti all’interruzione sotto carico fino alla massima corrente nominale, per il sezionamento sicuro delle applicazioni.
Disponibile una gamma completa di accessori
Le basi e le apparecchiature NH a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono dotate di una vasta gamma di accessori, come il kit di protezione IP20, la maniglia di estrazione e i microinterruttori.